(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRC-100B |
TRC-100GN |
TRC-100R |
TRC-100Y |
TRC-260B |
TRC-260GN |
TRC-260R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ลูกบอล LED | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,070.14 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | สีน้ำเงิน x 1 หน่วยสีแดง x 2 หน่วย | 415-4789 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,070.14 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | เขียว× 1 ชิ้น, แดง× 2 ชิ้น | 415-4771 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 922.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | แดง x 3 หน่วย | 415-4762 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 922.00 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | เหลือง x 3 | 484-3347 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,712.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | สีน้ำเงิน x 6 หน่วย | 415-4819 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,712.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | เขียว× 6 ชิ้น | 415-4801 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,700.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | สีแดง x 6 หน่วย | 415-4797 | 200 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ประเภทมินิพร้อม สเปค แผงโซลาร์เซลล์
·ไฟจะเปิดโดยอัตโนมัติในเวลากลางคืน
·ประเภทแบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ไฟสัญญาณจุดก่อสร้าง
รหัสรุ่น |
---|
TRC-100B |
TRC-100GN |
TRC-100R |
TRC-100Y |
TRC-260B |
TRC-260GN |
TRC-260R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ลูกบอล LED | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,070.14 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | สีน้ำเงิน x 1 หน่วยสีแดง x 2 หน่วย | 415-4789 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,070.14 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | เขียว× 1 ชิ้น, แดง× 2 ชิ้น | 415-4771 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 922.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทไฟไหล | แดง x 3 หน่วย | 415-4762 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 922.00 |
COLOR CONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 120 × 164 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | เหลือง x 3 | 484-3347 | 184 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,712.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | สีน้ำเงิน x 6 หน่วย | 415-4819 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,712.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | เขียว× 6 ชิ้น | 415-4801 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,700.00 |
OPTIONS FOR COLOR CONE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 82 × 153 | ประเภทการสลับแฟลชและหมุน | สีแดง x 6 หน่วย | 415-4797 | 200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง