(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง เครื่องมือทำความสะอาด CL
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 300.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CL-420-230-0
CL-422-000-0
CL-422-021-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (m) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 300.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 12 วัน 0.585 154 003-3618 400 1 ชิ้น

฿ 541.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 1 วัน 0.655 165 003-3413 400 1 ชิ้น

฿ 912.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 1 วัน 0.6 175 368-4831 1000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    ถ้วย ยาง
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    ขจัดสิ่งอุดตันในอ่างล้างมือและท่อระบายน้ำในห้องน้ำ ฯลฯรูปทรง นี้เหมาะสำหรับห้องน้ำแบบตะวันตกและห้องน้ำที่ไม่อุดตันอย่างรวดเร็วสามารถใช้สำหรับห้องสุขาสไตล์ญี่ปุ่น
  • ก้าน วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • หัว วัสดุ
    ยางสังเคราะห์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขจัดสิ่งอุดตันในอ่างล้างหน้าและท่อระบายน้ำในห้องน้ำ ฯลฯ รูปทรง นี้เหมาะสำหรับโถสุขภัณฑ์สไตล์ตะวันตก และช่วยให้โถส้วมไม่อุดตันได้อย่างรวดเร็ว

รหัสรุ่น
CL-420-230-0
CL-422-000-0
CL-422-021-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (m) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 300.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 12 วัน 0.585 154 003-3618 400 1 ชิ้น

฿ 541.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 1 วัน 0.655 165 003-3413 400 1 ชิ้น

฿ 912.00

RUBBER CUPS 1 ชิ้น 1 วัน 0.6 175 368-4831 1000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ขจัดปัญหาการระบายน้ำของอ่างล้างจานและห้องน้ำ ฯลฯ

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม.): 175 x 600
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ด้านหลัง: โพลีเอทิลีน (PE)
● หัว: ยางสังเคราะห์