(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เสียงรบกวนต่ำ

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เสียงรบกวนต่ำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 52,666.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LA6TE SALE
LA6TP SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 52,666.00

฿ 49,153.18

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง 467-4901 สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงตรงตาม JIS C 4212เครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบอย่างน่าทึ่งเนื่องจากการพัฒนา พัดลม มีประสิทธิภาพสูงเครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า เงียบพร้อมประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นกับอุปกรณ์ฝังตัว 1 หน่วย

฿ 55,782.00

฿ 52,061.34

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน สเปค มอเตอร์ IE3 453-5049 สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมตรงตามรหัส IE3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำมีความเงียบที่เหนือกว่าเนื่องจากการพัฒนา พัดลม ล้อ ลมที่มีประสิทธิภาพเครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติใน ประหยัดพลังงาน นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการสร้างลงในอุปกรณ์ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m³ / นาที) (50/60 Hz)
    28.0 / 32.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    150
  • ความดัน สถิตสูงสุด(kPa) (50/60 Hz)
    1.32 / 1.91
  • เอาต์พุต(KW)
    0.75
  • การใช้งาน
    การเก็บฝุ่นเตาเผาเครื่องอบผ้าเครื่องพิมพ์อุปกรณ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดเครื่องกำเนิดลมร้อนเครื่องอัดรีดพลาสติกเครื่องจักรอาหารสำหรับการผลิตชาหรือการผลิตขนม ฯลฯ อุปกรณ์ทางการแพทย์การระบายความร้อนของอุปกรณ์การจ่ายอากาศและการระบายอากาศทั่วไป
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    พัดลมระบายความร้อน แอร์ฟอยด์
  • มวล(ก.)
    29000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงตรงตามมาตรฐาน JIS C 4212
·โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำมีความเงียบที่เหนือกว่าเนื่องจากการพัฒนา พัดลม ล้อ ลมที่มีประสิทธิภาพพัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า เงียบมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการฝังอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่อง ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ เตาเผาขยะ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง เครื่องพิมพ์อุปกรณ์และ วัสดุ บรรจุภัณฑ์เครื่องซักแห้งเครื่องกำเนิดอากาศร้อนเครื่องอัดรีดพลาสติกเครื่องจักรแปรรูปอาหารเช่นการผลิตขนมและชาเป็นต้นอุปกรณ์ทางการแพทย์การระบายความร้อนของอุปกรณ์การจ่ายอากาศทั่วไปและ ปล่อย

รหัสรุ่น
LA6TE SALE
LA6TP SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ จำนวนเนื้อหา

฿ 52,666.00

฿ 49,153.18

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง 467-4901 สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงตรงตาม JIS C 4212เครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบอย่างน่าทึ่งเนื่องจากการพัฒนา พัดลม มีประสิทธิภาพสูงเครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า เงียบพร้อมประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นกับอุปกรณ์ฝังตัว 1 หน่วย

฿ 55,782.00

฿ 52,061.34

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน สเปค มอเตอร์ IE3 453-5049 สเปค มอเตอร์ ประสิทธิภาพระดับพรีเมียมตรงตามรหัส IE3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำมีความเงียบที่เหนือกว่าเนื่องจากการพัฒนา พัดลม ล้อ ลมที่มีประสิทธิภาพเครื่อง เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า มีเสียงรบกวนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณสมบัติใน ประหยัดพลังงาน นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการสร้างลงในอุปกรณ์ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1