(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BN2.5 |
BN2.5T |
BN3 |
BN3T |
BN4 |
BN4T |
BN5TE |
BN5TP |
BN6T |
BN6TB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด (kPa) (50/60 Hz) |
เอาต์พุต (KW) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,488.00 ฿ 14,454.95 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 4.5 / 5.0 | - | 70 | 0.88 / 1.18 | 0.125 | 4560136261400 | 467-4171 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,215.00 ฿ 14,200.16 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 4.5 / 5.0 | - | 70 | 0.88 / 1.18 | 0.125 | 4560136261424 | 467-4189 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,108.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 6.0 / 7.0 | - | 75 | 1.18 / 1.57 | 0.2 | 4560136261448 | 467-4197 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,696.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 6.0 / 7.0 | - | 75 | 1.18 / 1.57 | 0.2 | 4560136261462 | 467-4201 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,660.00 ฿ 29,548.28 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 10.0 / 12.0 | - | 100 | 1.37 / 1.96 | 0.4 | 4560136261486 | 467-4219 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,426.00 ฿ 28,396.59 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 10.0 / 12.0 | - | 100 | 1.37 / 1.96 | 0.4 | 4560136261509 | 467-4227 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,996.00 ฿ 41,061.47 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 18.0 / 20.0 | - | 125 | 1.67 / 2.35 | 0.75 | - | 467-4235 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,365.00 ฿ 42,339.15 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 18.0 / 20.0 | สเปค มอเตอร์ IE3 | 125 | 1.67 / 2.35 | 0.75 | - | 453-4981 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,412.00 ฿ 50,782.72 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 28.0 / 32.0 | - | 150 | 2.16 / 3.14 | 1.5 | 4560136261547 | 467-4243 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,269.00 ฿ 66,515.36 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 35.0 / 42.0 | - | 150 | 2.16 / 3.14 | 2.2 | 4560136261561 | 467-4251 | 50000 | 1 หน่วย |
โบลเวอร์พร้อมพัดลมเทอร์โบแรงดันสูงในตัว
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งปลอก หล่อ ใบมีดขนาดที่เหมาะสมและ มอเตอร์ เฉพาะด้านเหมาะสำหรับฝังในอุปกรณ์และอุปกรณ์
·โครงสร้าง ใบมีดลบคม มีแผงด้านข้างทำให้ ความดัน คงที่ สูง และการไหลของอากาศสูง
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHs
·สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง x 365 วัน
·มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับปริมาณอากาศและ ความดัน คงที่สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเป่าลมการระบายความร้อนการทำให้แห้งการระบายอากาศการหมุนเวียนและการเป่าและการ ระบบระบายอากาศ ทั่วไปอื่น ๆ
·การฝังในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เช่น เตาเผาขยะ เครื่องบด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ผู้ขนส่ง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
BN2.5 |
BN2.5T |
BN3 |
BN3T |
BN4 |
BN4T |
BN5TE |
BN5TP |
BN6T |
BN6TB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด (kPa) (50/60 Hz) |
เอาต์พุต (KW) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,488.00 ฿ 14,454.95 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 4.5 / 5.0 | - | 70 | 0.88 / 1.18 | 0.125 | 4560136261400 | 467-4171 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,215.00 ฿ 14,200.16 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 4.5 / 5.0 | - | 70 | 0.88 / 1.18 | 0.125 | 4560136261424 | 467-4189 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,108.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 6.0 / 7.0 | - | 75 | 1.18 / 1.57 | 0.2 | 4560136261448 | 467-4197 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,696.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 6.0 / 7.0 | - | 75 | 1.18 / 1.57 | 0.2 | 4560136261462 | 467-4201 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,660.00 ฿ 29,548.28 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 10.0 / 12.0 | - | 100 | 1.37 / 1.96 | 0.4 | 4560136261486 | 467-4219 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,426.00 ฿ 28,396.59 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 10.0 / 12.0 | - | 100 | 1.37 / 1.96 | 0.4 | 4560136261509 | 467-4227 | 22000 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,996.00 ฿ 41,061.47 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 18.0 / 20.0 | - | 125 | 1.67 / 2.35 | 0.75 | - | 467-4235 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,365.00 ฿ 42,339.15 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 18.0 / 20.0 | สเปค มอเตอร์ IE3 | 125 | 1.67 / 2.35 | 0.75 | - | 453-4981 | 30000 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,412.00 ฿ 50,782.72 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 28.0 / 32.0 | - | 150 | 2.16 / 3.14 | 1.5 | 4560136261547 | 467-4243 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 71,269.00 ฿ 66,515.36 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 35.0 / 42.0 | - | 150 | 2.16 / 3.14 | 2.2 | 4560136261561 | 467-4251 | 50000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง