(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจและแม่กุญแจ, ล็อคเสริมแบบอลูมิเนียมสำหรับกรอบหน้าต่าง
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 203.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
158-SL
158-U
159-U
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทรายละเอียด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 203.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน เงิน แบบหล่อ ล่าง 33 55 310-6209 130 1 ชิ้น

฿ 203.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองอำพัน แบบหล่อ ล่าง 33 55 310-6217 130 1 ชิ้น

฿ 506.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองอำพัน แบบหล่อ ล่างพร้อม ล็อค 49.5 80 310-6225 300 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[สินค้า 'กุญแจและแม่กุญแจ' ของ HINAKA]

ล็อคเสริมแบบอลูมิเนียม สามารถติดตั้งที่กรอบหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

[รายละเอียดจำเพาะ]
· ขนาดบอดี้ (มม.) ความกว้าง x ความยาว: 33 x 55
· วัสดุ: ซิงค์ดายคาสต์
· ชนิดการติดตั้ง: กรอบด้านล่าง

รหัสรุ่น
158-SL
158-U
159-U
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ประเภทรายละเอียด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 203.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน เงิน แบบหล่อ ล่าง 33 55 310-6209 130 1 ชิ้น

฿ 203.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองอำพัน แบบหล่อ ล่าง 33 55 310-6217 130 1 ชิ้น

฿ 506.00

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองอำพัน แบบหล่อ ล่างพร้อม ล็อค 49.5 80 310-6225 300 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แนบกับ เฟรม หน้าต่างเพิ่มผลการป้องกันอาชญากรรม

สเปค

● มิติ ตัวเครื่อง หลัก: กว้าง x ยาว (มม.): 33 x 55
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● การหล่อขึ้นรูป สังกะสี