(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KM-01 |
KM-02 |
KM-03 |
KM-05 |
KM-07 |
KM-09 |
KM-10 |
KM-11 |
KM-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รายละเอียด วัสดุ | สรุป (มิลลิเมตร) |
ขนาด ตะขอ เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 3-6 | 5 x 8 | 367-5670 | 10 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 6 × 10.5 | 367-5688 | 8 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 6 × 13.5 | 367-5696 | 10 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 6-8 | 9 × 14 | 367-5700 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 9 × 15/9 × 14 | 367-5718 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 12 | 15 x 15 | 367-5726 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 10 × 19 | 367-5734 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 8 × 13 | 367-5742 | 8 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | สเตนเลส | 4-5 | 4 × 8 | 367-5751 | 6 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) |
ข้อต่อโลหะเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกหลุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หยุดการคลายตัวของปลายเชือก
· ใช้โดยการย้ำด้วยคีม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันไม่ให้ปลาย เชือก และเอ็นหย่อน
รหัสรุ่น |
---|
KM-01 |
KM-02 |
KM-03 |
KM-05 |
KM-07 |
KM-09 |
KM-10 |
KM-11 |
KM-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รายละเอียด วัสดุ | สรุป (มิลลิเมตร) |
ขนาด ตะขอ เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 3-6 | 5 x 8 | 367-5670 | 10 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 5 | 6 × 10.5 | 367-5688 | 8 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 6 | 6 × 13.5 | 367-5696 | 10 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 6-8 | 9 × 14 | 367-5700 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 9 × 15/9 × 14 | 367-5718 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | เหล็กกล้า | 12 | 15 x 15 | 367-5726 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 10 × 19 | 367-5734 | 10 / ถุง | 1 ถุง (2 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 9 | 8 × 13 | 367-5742 | 8 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) | ||
฿ 37.00 |
OPTIONS FOR ROPES | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | สเตนเลส | 4-5 | 4 × 8 | 367-5751 | 6 / ถุง | 1 ถุง (4 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง