(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NX-50 |
NX-51 |
NX-52 |
NX-53 |
NX-54 |
NX-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.12 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 × 2 | 397-7668 | 8 | 1 ม้วน | ||
฿ 58.42 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.0 × 2 | 367-6251 | 12 | 1 ม้วน | ||
฿ 60.09 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 × 2 | 397-7676 | 15 | 1 ม้วน | ||
฿ 72.96 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.0 × 2 | 367-6269 | 20 | 1 ม้วน | ||
฿ 87.38 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.0 × 2 | 367-6277 | 35 | 1 ม้วน | ||
฿ 76.16 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.5 × 2 | 397-7684 | 25 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·มีความแข็งแรงต่ำกว่าเชือก 3 ชั้นประมาณ 40% แต่มีความต้านทานต่อการขัดถูต่ำและป้องกันการหักงอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ในเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
NX-50 |
NX-51 |
NX-52 |
NX-53 |
NX-54 |
NX-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.12 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 × 2 | 397-7668 | 8 | 1 ม้วน | ||
฿ 58.42 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.0 × 2 | 367-6251 | 12 | 1 ม้วน | ||
฿ 60.09 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 × 2 | 397-7676 | 15 | 1 ม้วน | ||
฿ 72.96 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.0 × 2 | 367-6269 | 20 | 1 ม้วน | ||
฿ 87.38 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.0 × 2 | 367-6277 | 35 | 1 ม้วน | ||
฿ 76.16 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.5 × 2 | 397-7684 | 25 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง