(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPP-91 |
TPP-92 |
TPP-93 |
TPP-94 |
TPP-95 |
TPP-121 |
TPP-122 |
TPP-123 |
TPP-124 |
TPP-125 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 1 | 363-1737 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 141.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 2 | 363-1745 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 176.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 3 | 363-1753 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 206.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 4 | 363-1761 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 234.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 5 | 363-1770 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 194.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×1 | 363-1681 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 244.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 x 2 | 363-1699 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 306.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×3 | 363-1702 | 265 | 1 ชิ้น | ||
฿ 361.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×4 | 363-1711 | 330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 431.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×5 | 363-1729 | 395 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ไม่ผลิต น้ำมัน หรือ สนิม เช่นเดียวกับ ลวดสลิง ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน
·เนื่องจากทำจากเส้นใยจึงมี ยืดหยุ่น มือจับ ง่ายและเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งรวมกลุ่มและดึงผลิตภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์หรือในโรงงานโดยไม่ปนเปื้อน
รหัสรุ่น |
---|
TPP-91 |
TPP-92 |
TPP-93 |
TPP-94 |
TPP-95 |
TPP-121 |
TPP-122 |
TPP-123 |
TPP-124 |
TPP-125 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 1 | 363-1737 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 141.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 2 | 363-1745 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 176.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 3 | 363-1753 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 206.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 4 | 363-1761 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 234.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 5 | 363-1770 | 205 | 1 ชิ้น | ||
฿ 194.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×1 | 363-1681 | 135 | 1 ชิ้น | ||
฿ 244.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 x 2 | 363-1699 | 200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 306.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×3 | 363-1702 | 265 | 1 ชิ้น | ||
฿ 361.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×4 | 363-1711 | 330 | 1 ชิ้น | ||
฿ 431.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×5 | 363-1729 | 395 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง