(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย ยาง นิรภัย hi-slim

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 725.65 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SFC-901 SALE
SFC-902 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 763.00

฿ 592.01

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 395-4242 1 ชิ้น

฿ 725.65

฿ 591.99

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 395-4251 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือกนิรภัย
  • วัสดุ
    ยาง / โพลีเอสเตอร์
  • ความยาวตามธรรมชาติ(มิลลิเมตร)
    550
  • ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1300
  • เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ(มิลลิเมตร)
    4
  • คุณสมบัติ
    ใช้ชิ้นส่วนที่ทนทานและ โพลีเอสเตอร์ ทนทานต่อการขีดข่วน
  • ใช้
    สำหรับป้องกัน เครื่องมือ หล่นระหว่างงาน ยกสูง ฯลฯ
  • มวล(ก.)
    50
  • โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด(กิโลกรัม)
    1
  • รุ่น สายไฟ
    แบบบาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สายไฟขยายได้ 2.4 เท่าโดยไม่พันกัน
·ใช้ชิ้นส่วนที่เหนียวและ เส้นใย เรซิ่น โพลีเอสเตอร์ ที่ ทนการเสียดสี
·ผลิตในญี่ปุ่นเพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกัน เครื่องมือ ตกหล่นเมื่อทำงานที่ความสูง
·สามารถใช้งานได้หลากหลายที่ความสูง ฯลฯ เพื่อป้องกัน เครื่องมือ ตกหล่นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1 กก.

รหัสรุ่น
SFC-901 SALE
SFC-902 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 763.00

฿ 592.01

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 395-4242 1 ชิ้น

฿ 725.65

฿ 591.99

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ 395-4251 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1