• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Arm cover, 12 pairs
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Arm cover, 12 pairs

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

Arm cover made of cotton material.
[Features]
· Made of cotton with excellent breathability.
· As the wrist portion has an elastic cuff, it can prevent loosening with use.
[Applications]
· For any work that generates dirt.

Basic Specifications

  • Product Type
    Configurable
  • Color
    Black
  • Details Type
    Contains 12 pairs
  • Width(cm)
    18
  • Length(cm)
    35
  • Thickness(mm)
    0.2
  • Trusco Code
    405-4563
  • Amount Of Content
    1 Bag (12 Pairs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (12 Pairs)
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
1 Bag (12 Pairs)
Same day

Special Price

Part Number : TUKM-12P
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price
Special Price
Quantity 1 Bag (12 Pairs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Configurable
  • Color
    Black
  • Details Type
    Contains 12 pairs
  • Width(cm)
    18
  • Length(cm)
    35
  • Thickness(mm)
    0.2
  • Trusco Code
    405-4563
  • Features 1
    Cotton-made arm cover
  • Features 2
    As the wrist portion has an elastic cuff, it can prevent loosening with use
  • Application
    For General Work
  • Material
    Cotton
  • Mass(g/bag)
    480

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ