(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
0169-FZ-B1-J |
0169-FZ-G2-J |
0169-FZ-W8-J |
0169-FZ-Y2-J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 418-4912 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 418-4921 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีขาว | 418-4939 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 418-4947 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ร่องป้องกันฝนหยดเหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันวัตถุบิน / ตกการป้องกันระหว่างการตกเพื่อป้องกันไฟฟ้า
·สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า(แรงดันใช้งาน 7000 V หรือน้อยกว่า)
รหัสรุ่น |
---|
0169-FZ-B1-J |
0169-FZ-G2-J |
0169-FZ-W8-J |
0169-FZ-Y2-J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 418-4912 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 418-4921 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีขาว | 418-4939 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.20 |
HELMETS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สีเหลือง | 418-4947 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง