(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GBO2-1834 |
GBO2-1851 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,485.00 |
SOUND INSULATION SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.91 × 3.55 | 34 | 415-6293 | 6600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,356.00 |
SOUND INSULATION SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.91 × 5.25 | 46 | 415-6307 | 9800 | 1 ชิ้น |
แผ่น กัน แผ่นกันเสียง รวมเอาผ้าโอเลฟินที่มีความแข็งแรงสูงและใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ จากโอเลฟินมีความแข็งแรงทางกายภาพสูงกว่า วัสดุ พีวีซี
·การย่อยสลายและการ ชุบแข็ง ไม่น่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเช่นในสภาพอากาศหนาวเย็น
·เมื่อเทียบกับ แผ่นกันเสียง พีวีซี มีความหนาเท่ากันน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 2/3 ทำให้สะดวกใน ข้อต่อลด ภาระงาน
·สามารถลดไดออกซินที่เกิดขึ้นระหว่างการเผา
·มีความแข็งแรงสูงและ ทนสภาพอากาศ สูงช่วยให้สามารถใช้งานซ้ำได้เป็นระยะ ระยะเวลา นาน
·เนื่องจากสามารถตัดแต่งได้ง่ายด้วย กรรไกร มีดตัด ฯลฯ ขนาดและ รูปทรง จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้ที่ใด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในการรื้อถอนการป้องกันพื้นผิวผนังสำหรับงานก่อสร้างงานก่อสร้างทั่วไปงานรื้อถอนอาคารและงานตอกเสาเข็ม
รหัสรุ่น |
---|
GBO2-1834 |
GBO2-1851 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,485.00 |
SOUND INSULATION SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.91 × 3.55 | 34 | 415-6293 | 6600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,356.00 |
SOUND INSULATION SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.91 × 5.25 | 46 | 415-6307 | 9800 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง