(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ผ้าใส (ชนิด แผ่น ชนิดม้วน)

แผ่น ผ้าใส (ชนิด แผ่น ชนิดม้วน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,357.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CX-1818
CX-1827
CX-1836
CX-2727
CX-2736
CX-3654
CX-5472
CX-G50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
กว้าง×ยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ วัสดุ/ แหวนร้อยสาย วัสดุ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,357.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 1.71 × 1.71 ประเภท แผ่น 8 90 336-3155 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 600 1 ชิ้น

฿ 2,024.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.71 × 2.62 ประเภท แผ่น 10 90 336-3163 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 900 1 ชิ้น

฿ 2,032.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.71 × 3.57 ประเภท แผ่น 12 90 336-3171 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1300 1 ชิ้น

฿ 2,521.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 2.62 × 2.62 ประเภท แผ่น 12 90 336-3180 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1450 1 ชิ้น

฿ 2,700.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 2.62 × 3.57 ประเภท แผ่น 14 90 123-6709 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1900 1 ชิ้น

฿ 5,148.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 3.52 × 5.32 ประเภท แผ่น 20 90 123-6717 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 3800 1 ชิ้น

฿ 10,073.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 5.29 × 7.11 ประเภท แผ่น 28 90 123-6725 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 7700 1 ชิ้น

฿ 16,156.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1.8 × 50 ประเภทรีด - - 305-7577 - ไม่มี แหวนร้อยสาย 21240 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แผ่น เกลียว ใส
  • สี
    กึ่งโปร่งแสง
  • รูปทรง
    ชนิดพับได้
  • ความหนาที่นั่ง(มิลลิเมตร)
    0.5
  • คุณสมบัติ
    สามารถถอดออกได้ง่ายเนื่องจากน้ำหนักเบามี เกลียว และความแข็งแรงที่เหนือกว่าเป็น แผ่น มีการสร้างไดออกซินต่ำเมื่อเผา
  • การใช้งาน
    การป้องกันความเย็นที่ไซต์โรงงานพาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้นห้องเก็บ แปรงทาสี ฯลฯ
  • ความทนต่อแรงดึง
    แนวตั้ง 550 N / 5 ซม. แนวนอน 450 N / 5 ซม
  • วัสดุ/ แผ่น
    โพลีโอเรฟิน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ผ้าคลุมพลาสติกใส เกลียว ทำจากผ้าโอเลฟิน
[คุณสมบัติ]
·มีความโปร่งแสง น้ำหนักเบา และง่ายต่อการติด / ถอด
·สภาพอากาศโคลงทน (สารทำปฏิกริยา UV) ทนสภาพอากาศ 3 ปี
·มี ความทนทาน ดีเยี่ยมเนื่องจากมีการ เสริมแรง สาย
·ไดออกซินที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นน้อยมากในระหว่างการเผา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นม่านกั้นสำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี จัดเก็บและโรงงานเป็นม่านธรรมดาที่สามารถใช้เป็นผ้าปิดเพื่อป้องกันฝุ่น
·มาตราการแก้ไข

รหัสรุ่น
CX-1818
CX-1827
CX-1836
CX-2727
CX-2736
CX-3654
CX-5472
CX-G50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
กว้าง×ยาว
(ม.)
ประเภทรายละเอียด จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ วัสดุ/ แหวนร้อยสาย วัสดุ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,357.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 1.71 × 1.71 ประเภท แผ่น 8 90 336-3155 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 600 1 ชิ้น

฿ 2,024.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.71 × 2.62 ประเภท แผ่น 10 90 336-3163 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 900 1 ชิ้น

฿ 2,032.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.71 × 3.57 ประเภท แผ่น 12 90 336-3171 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1300 1 ชิ้น

฿ 2,521.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 2.62 × 2.62 ประเภท แผ่น 12 90 336-3180 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1450 1 ชิ้น

฿ 2,700.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 2.62 × 3.57 ประเภท แผ่น 14 90 123-6709 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 1900 1 ชิ้น

฿ 5,148.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 3.52 × 5.32 ประเภท แผ่น 20 90 123-6717 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 3800 1 ชิ้น

฿ 10,073.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 5.29 × 7.11 ประเภท แผ่น 28 90 123-6725 อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) - 7700 1 ชิ้น

฿ 16,156.00

CLEAR SHEETS WITH STRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1.8 × 50 ประเภทรีด - - 305-7577 - ไม่มี แหวนร้อยสาย 21240 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็น แผ่น ที่สร้างสารไดออกซินที่เป็นอันตรายน้อยลงในกระบวนการเผา

การใช้

● การป้องกันความเย็นที่โรงงานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน 
● พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้นห้องสำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี/ จัดเก็บ ฯลฯ

สเปค

● สี: โปร่งแสง 
● ความหนา: 0.5 มม. (สี่แยก เกลียว), 0.2 มม. (ส่วนที่เป็น ฟิล์ม ) 
● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 550 N / 5 ซม., แนวนอน 450 N / 5 ซม

วัสดุ

● แผ่น: โพ ลี โพลีโอเรฟิน ( เกลียว โพลีโพรพีลีน )