(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องเก็บ เอกสาร แบบเปิดประตูที่ช่วยให้จัดเก็บเอกสารได้ง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท เหล็กกล้า มี พิทช์ ของ แผ่นเพลท 30 มม. และกำลังรับน้ำหนักสม่ำเสมอ 60 กก. / ขั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บเอกสารเช่น ตะไบ และ วัสดุ ต่างๆเช่นแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
N301 |
N303 |
N603 |
W301 |
W303 |
W603 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | สี | อุปกรณ์เสริม | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,796.03 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 515 | 880 | 120 | 40 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | N-23 | 511-9146 | 15.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,451.36 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | 180 | 60 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | N-33 | 511-9162 | 23.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,360.00 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 1790 | 200 | 60 | Neogray | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | N-33 | 511-9189 | 45.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,225.00 ฿ 4,134.71 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 515 | 880 | 120 | 40 | ขาว | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | W-23 | 462-7440 | 15.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,451.36 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | 180 | 60 | ขาว | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | W-33 | 462-7458 | 23.8 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,360.00 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 1790 | 200 | 60 | ขาว | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | W-33 | 462-7571 | 45.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | รองรับเฉพาะด้านล่าง | ความลึก (mm) | 380 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) | 30 | อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ | ชนิด TK/NTK | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง