(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ขนาดภายนอก: W1500 × D520 × H730. · หุ้มเบาะ: เบาะหนัง ไวนิล;ขา: เหล็กกล้า แบบเหลี่ยม 26× ท่อเหล็ก,การขัดเงา แปรงทาสี โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TMC1944BK |
TMC-1844BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ขา | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,382.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมถึงด้านหลัง | 490 | 374-8197 | ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม 31 มม. ( การเคลือบผิว สีดำ) | 20 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,840.00 | BENCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่กลับมา | 420 | 352-5627 | ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม 26 มม. ( การเคลือบผิว สีดำ) | 16 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้สำหรับล็อบบี้/ ม้านั่ง | สี | สีดำ | รายละเอียดสี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1800 | ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) | 420 | ไกด์ ประกอบ | 20 นาทีต่อ 2 ท่าน |
คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ ไม่เปื้อนได้ง่ายเมื่อใช้ในสถานที่ทำงานและทำความสะอาดได้ง่ายแม้ในสภาพสกปรกเนื่องจากมีการใช้หนังต่อต้านการเปรอะเปื้อนเป็นผ้าหุ้มเบาะ | สเปค | ชนิดประกอบ | เบาะ | หุ้มด้วยหนังป้องกันการเปรอะเปื้อน (หนัง ไวนิล ) |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง