1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส เก็บของ รุ่นมาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเก็บได้อย่างเรียบร้อยที่ปลายโต๊ะทำงาน มาตรฐาน JIS รุ่นเก่า (ความสูง 740 มม.)

รหัสสินค้า
BS2A4-S4C
BS2A4-W2C
BS2A-T540C
DM-A4S2-C
DM-A4W1-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 11,637.00

FILE WAGON 1 ชิ้น 40 วัน 52133014100680-68071 หน่วย

฿ 10,690.00

FILE WAGON 1 ชิ้น 40 วัน 52133013200678-67851 หน่วย

฿ 9,221.00

FILE WAGON 1 ชิ้น 40 วัน 52133011500504-63271 หน่วย

฿ 10,044.00

FILE WAGON 1 ชิ้น 40 วัน 52333212900683-68311 หน่วย

฿ 9,815.00

FILE WAGON 1 ชิ้น 40 วัน 52333212700682-68231 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ รถเข็นเอกสาร ประเภทรายละเอียด รุ่นมาตรฐาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย) 60
ความสูง(มิลลิเมตร) 602 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) 40 คุณสมบัติ สามารถจัดเก็บได้อย่างเรียบร้อยใกล้กับโต๊ะทำงานเก่า มาตรฐาน JIS (โต๊ะสูง 740 มม.)
ล้อเลื่อนสองล้อφ40มม หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ x 2 หมุนโดยไม่มี สต๊อปเปอร์ x 2 จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย