(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับขนาด A4
·สามารถแสดงความหนาได้ถึง 40 มม.
· ลูกล้อ ติดตั้งตาม มาตรฐาน เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
·มีตัว ก้านปรับระดับ (รวม) ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็น ขาตั้ง ยึดอยู่กับที่ ได้
รหัสสินค้า |
---|
TCS-14 |
TCS-24 |
TCS-34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ขนาดการจัดเก็บข้อมูล: ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้นตอน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,419.00 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 317 | 244 | ขนาด A4 1 แถว 4 ระดับ | 287-4181 | 11500 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,735.00 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 557 | 484 | ขนาด A4 2 แถว 4 ระดับ | 287-4199 | 15500 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,666.67 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 797 | 724 | 3 แถว 4 ระดับขนาด A4 | 287-4202 | 20000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่นพับ ขาตั้ง | ปลอกสวม | อื่น ๆ | ความลึก(มิลลิเมตร) | 503 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1563 | รายละเอียดสี | เงิน | ขนาดการจัดเก็บข้อมูล: ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 |
ชนิด | ประเภทเอียง | ลูกล้อ | ø40มม. ลูกล้อ คู่ (พร้อม สต็อปเปอร์ x 2, ไม่มี สต็อปเปอร์ x 2) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง