(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การประกอบหรือเปลี่ยนเค้าโครงโดยไม่ต้อง เครื่องมือ ทำได้ง่ายเนื่องจากแผงมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการต่อเข้ากับ ขั้ว
· น้ำหนักเบา เนื่องจากใช้โครงสร้างล้าง กระดาษ
·ผ้าห่วงใช้สำหรับ วัสดุ พื้นผิว แผงเพื่อให้สามารถใช้หมุดดันและ ตะขอ และ เทป ห่วงได้
รหัสสินค้า |
---|
TLP-1212BC |
TLP-1218BC |
TLP-912BC |
TLP-918BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,669.63 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1315 | 1,202.5 | 329-4307 | 9100 | 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:1 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:1 ชิ้น ) | ||
฿ 29,004.48 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1865 | 1,202.5 | 329-4323 | 11900 | 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:1 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:1 ชิ้น ) | ||
฿ 23,599.59 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1315 | 902.5 | 329-4293 | 7900 | 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:1 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:1 ชิ้น ) | ||
฿ 27,262.92 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1865 | 902.5 | 329-4315 | 10300 | 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:1 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:1 ชิ้น ) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | สี | สีเทา | ความลึก(มิลลิเมตร) | 428 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ไกด์ ประกอบ | 20 นาทีต่อ 2 ท่าน | สเปค 1 | ชนิดประกอบ |
ความหนาของแผง | 30 มม | คลองเลื่อย เนื้อหา | 1 แผง 1 ขั้ว 1 ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ | ความระมัดระวัง | เมื่อทำการเชื่อมต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนวณความกว้างโดยการลบ 2.5 มม. จากความกว้างของ ค่า แคตตาล็อกเนื่องจากจะมีการ คลองเลื่อย ท่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ในส่วน กรอบจัดเก็บพาเนล |
จำนวนเนื้อหา | 1 คลองเลื่อย (แผง:1 ยูนิต ขั้ว:1 ชิ้น ฐานรอง/แผ่นรอง ลูกล้อ:1 ชิ้น ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง