(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคส รองเท้า มีหน้าต่างที่ประตู เหล็กกล้า
·ปลอบประโลมผู้ใช้ด้วยการ การออกแบบ สร้างสรรค์นอกจากนี้เนื่องจากมีหน้าต่างจึงให้ความสะดวกสบายในการมองเห็นภายใน
รหัสสินค้า |
---|
SC-16WM |
SC-20WM |
SC-24M |
SC-24WM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | ชนิด | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,140.50 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 1050 | 880 | ไม่มีชั้นวาง | 226 × 340 × 183 | สำหรับ 16 ท่าน | 38000 | 1 หน่วย | ||
฿ 47,915.06 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 1050 | 1437 | พร้อมชั้นวาง | 226 × 340 × 248 | สำหรับ 20 ท่าน | 59000 | 1 หน่วย | ||
฿ 49,639.45 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1552 | 880 | ไม่มีชั้นวาง | 226 × 340 × 183 | สำหรับ 24 ท่าน | 54000 | 1 หน่วย | ||
฿ 53,957.14 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1050 | 1700 | พร้อมชั้นวาง | 226 × 340 × 248 | สำหรับ 24 ท่าน | 62000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทมีประตู | ความลึก(มิลลิเมตร) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
สี | Neogray | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
วัสดุ กุญแจ | ไม่มี กุญแจ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง