(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคส รองเท้า มีประตู เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
SC-16W |
SC-20W |
SC-24 |
SC-24W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | ชนิด | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,303.23 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 1050 | 880 | - | 226 × 340 × 183 | สำหรับ 16 ท่าน | ไม่มีชั้นวาง | 39000 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,693.34 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 1050 | 1437 | - | 226 × 340 × 248 | สำหรับ 20 ท่าน | พร้อมชั้นวาง | 60000 | 1 หน่วย | ||
฿ 43,272.09 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1552 | 880 | ไม่มีชั้นวาง | 226 × 340 × 183 | สำหรับ 24 ท่าน | - | 55000 | 1 หน่วย | ||
฿ 45,182.47 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1050 | 1700 | พร้อมชั้นวาง | 226 × 340 × 248 | สำหรับ 24 ท่าน | พร้อมชั้นวาง | 63000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทมีประตู | ความลึก(มิลลิเมตร) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
สี | Neogray | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
วัสดุ กุญแจ | ไม่มี กุญแจ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง