(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทางเข้ามีประตู เหล็กกล้า เพื่อความรู้สึกสะอาดและช่วยให้สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบรองเท้าของหลาย ๆ คนได้
·ประเภท Keyless หมายเลข ขาพิน ล็อค
·สามารถเลือกหมายเลข ขาพิน ของล็อคได้จาก 10,000 ชุด
·ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่งาน อุปกรณ์สายไฟ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ อะไรเลย
รหัสสินค้า |
---|
SC-20WK |
SC-24WK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชนิด | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,591.67 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 1437 | สำหรับ 20 คน / 4 แถว 5 ระดับ | 61000 | 1 หน่วย | ||
฿ 44,610.00 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 1700 | สำหรับ 24 คน / 4 แถว 6 ระดับ | 65000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทมีประตู | ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) | 1050 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 380 | ประเภทรายละเอียด | ชั้นกลางรวม | ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 226 × 347 × 248 |
สี | Neogray | อุปกรณ์เสริม | พร้อมชั้นล็อคกุญแจ | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า | วัสดุ กุญแจ | ประเภท กุญแจ แฮนด์ฟรี | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง