(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โดยรวมแล้วเป็นการ การออกแบบ แบบกลม พร้อมสัมผัสความนุ่มนวล
·เส้นโค้งปรับเอนด้านหลังตรงกลางโอบรอบด้านหลังของผู้ใช้อย่างนุ่มนวล
ประเภทเก้าอี้ | ประเภทมีที่วางแขน | สี | สีดำ | เบาะ | เบาะหนัง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชนิดประกอบ | รายละเอียดสี | สีดำ | ความกว้างที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 510 |
ความลึกที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 515 | ความสูงนั่ง(มิลลิเมตร) | 465 ถึง 565 | ไกด์ ประกอบ | 15 นาทีต่อ 1 คน |
รหัสของทรัสโก้ | 276-9255 | คุณสมบัติ 1 | โดยรวมแล้วเป็นการ การออกแบบ แบบกลม ให้สัมผัสที่นุ่มนวล | คุณสมบัติ 2 | เส้นโค้งแนวนอนด้านหลังตรงกลางพันรอบ ๆ ด้านหลังของผู้ใช้อย่างเบามือ |
มาพร้อมกับ กลไก ยกระดับที่นั่ง | ประเภทการปรับก๊าซ | วัสดุ (ด้านหลัง) | ไม้อัด ขึ้นรูป / ยูรีเทน / หนัง พีวีซี | วัสดุ (ที่นั่ง) | ไม้อัด ขึ้นรูป / ยูรีเทน / หนัง พีวีซี |
วัสดุ (ขา) | การขึ้นรูปเรซินไนลอนเสริมแรงด้วยใยแก้ว, ล้อล้อคู่ไนลอน | วัสดุ (ข้อต่องอ) | งานขึ้นรูป เรซิ่น PP | มวล(ก.) | 15800 |
จำนวนเนื้อหา | 1 ขา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T5563-BK ในชุด ความสูงที่นั่งเก้าอี้สำนักงาน (มม.)465-565
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง