1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดิ่งตั้งโต๊ะ

DESK GOODS

กระดิ่งตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 493.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อมูลพิเศษ

คุณสมบัติ

● มันอยู่กับ โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อมูลพิเศษ

สเปค

● ขนาด (มม.): 99 × 110 × 70
● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● โต๊ะวางชิ้นงาน: ABS รีไซเคิล
รหัสสินค้า
TB-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 493.44

DESK GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ความคล้องจอง ขนาด 99 × 110 × 70 มม รหัสของทรัสโก้ 400-6178
ความได้เปรียบ พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อมูลพิเศษ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน:ABS รีไซเคิล มวล(ก.) 135

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-10 ในชุด กระดิ่งตั้งโต๊ะ