(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บได้มากมาย
· พื้นผิว ด้านล่างใช้เบาะเพื่อป้องกันความเสียหายของ ปลาย ปากกา
[วัสดุ]
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ABS รีไซเคิล
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ภาวะเยื้องศูนย์ | สายรัด สี | สีน้ำเงิน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 100 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 110 | รหัสของทรัสโก้ | 421-7781 |
ความได้เปรียบ | เนื่องจากเป็นประเภทขนาดใหญ่จึงสามารถจัดเก็บเอกสารได้มากเนื่องจากฐานเป็นเบาะจึงไม่ทำให้ปลายปากกาเสียหาย | วัสดุ | ตัวเครื่อง:ABS รีไซเคิล | มวล(ก.) | 265 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS-250-BU ในชุด ความกว้างของ ขาตั้ง ภาวะเยื้องศูนย์ (มม.) 135
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง