(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น สะดวกที่สามารถตัดด้วย กรรไกร
· แผ่น สะดวกซึ่งยึดติดกับพื้นผิวโลหะได้อย่างแน่นหนา
·มีขนาดแตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
MS-01-B |
MS-01-G |
MS-01-R |
MS-01-W |
MS-01-Y |
MS-02BU-B |
MS-02G-G |
MS-02R-R |
MS-02W-W |
MS-02Y-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | OP (รหัสสี) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.77 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 100 | 001-5610 | B | 84 | ||
฿ 155.77 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเขียว | 100 | 307-1227 | G | 84 | ||
฿ 155.77 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีแดง | 100 | 001-5628 | R | 84 | ||
฿ 171.88 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 100 | 001-5601 | W | 84 | ||
฿ 155.77 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเหลือง | 100 | 307-1219 | Y | 84 | ||
฿ 299.40 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีน้ำเงิน | 200 | 327-3881 | B | 168 | ||
฿ 299.40 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเขียว | 200 | 328-5171 | G | 168 | ||
฿ 299.40 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีแดง | 200 | 327-3890 | R | 168 | ||
฿ 299.40 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขาว | 200 | 327-3873 | W | 168 | ||
฿ 299.40 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีเหลือง | 200 | 328-5162 | Y | 168 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | รุ่น แผ่น | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | แผ่น สะดวกที่สามารถตัดโดยใช้ กรรไกร | คุณสมบัติ 2 | แผ่น สะดวกที่ดูดซับกับพื้นผิวโลหะได้ทันที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง