(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TB1530-150 |
TB1530B-150 |
TB1530C-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,868.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 169-1945 | 189 | 1 ชิ้น (150 มล.) | ||
฿ 2,088.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 355-2888 | 180 | 1 ชิ้น (150 มล.) | ||
฿ 1,868.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความโปร่งใส | 355-2896 | 189 | 1 ชิ้น (150 มล.) |
กาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดไม่มีตัวทำละลาย และกลิ่นเพียงเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· กาว ยืดหยุ่นให้ประสิทธิภาพในการลอกที่ดีและเหมาะสำหรับการลด ความเค้น จากการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกในขณะเดียวกันก็ให้การยึดเกาะที่ดีกับ วัสดุ แตกต่างกัน
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ที่สามารถใช้กับ วัสดุ กาว ต่ำได้
·ส่วนประกอบหลัก:กลุ่ม Silyl ประกอบด้วยโพลีเมอร์พิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับยึดโลหะพลาสติก ยาง งานไม้และ วัสดุ อนินทรีย์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติด วัสดุ ยึดติดยากเช่น ยางซิลิโคน พีวีซี ชนิดแข็ง EPDM เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
TB1530-150 |
TB1530B-150 |
TB1530C-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,868.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 169-1945 | 189 | 1 ชิ้น (150 มล.) | ||
฿ 2,088.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 355-2888 | 180 | 1 ชิ้น (150 มล.) | ||
฿ 1,868.00 |
ADHESIVES(ONE COMPONENT TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความโปร่งใส | 355-2896 | 189 | 1 ชิ้น (150 มล.) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง