(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TT-15 |
TT-18 |
TT-24 |
TT-26 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,847.08 ฿ 1,990.96 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46.6 ก | 1.50 | 2.10 | 365-7523 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,824.07 ฿ 1,691.05 |
DISPENSERA PARTS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 34.5 ก | 1.07 | 1.67 | 365-7531 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,902.29 ฿ 1,323.99 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17.9 ก | 0.56 | 1.06 | 365-7540 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,901.82 ฿ 1,724.00 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14.6 ก | 0.46 | 0.92 | 395-6571 | 1 ชิ้น |
สายยางส่งของไหลสำหรับเครื่องจ่ายระหว่างปล่อยของไหล
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกหลากหลายตามความหนืด และอัตราการไหลของวัสดุ เหลวที่จะปล่อยออกมา
· วัสดุ: PTFE
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ สำหรับเครื่องจ่ายท่อ
รหัสรุ่น |
---|
TT-15 |
TT-18 |
TT-24 |
TT-26 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,847.08 ฿ 1,990.96 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46.6 ก | 1.50 | 2.10 | 365-7523 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,824.07 ฿ 1,691.05 |
DISPENSERA PARTS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 34.5 ก | 1.07 | 1.67 | 365-7531 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,902.29 ฿ 1,323.99 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17.9 ก | 0.56 | 1.06 | 365-7540 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,901.82 ฿ 1,724.00 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14.6 ก | 0.46 | 0.92 | 395-6571 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง