(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หัวเตาสำหรับการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ที่ไม่ต้องใช้ กระบอกสูบ ออกซิเจนและไม่มีตัว ตัวปรับแรงดันลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประสานท่อทองแดงและสแตนเลสเช่นเดียวกับการประสานเครื่องมือการชุบแข็งและการชุบโลหะ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | โพรเพนเตา | อุณหภูมิเปลวไฟ(°ค) | 800 ถึง 1800 | ปริมาณความร้อน(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) | 1600 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 12 | รุ่น รายละเอียด | ประเภท SS | มิติ เปลวไฟ: ความยาว x เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 115 × φ5 |
รหัสของทรัสโก้ | 123-5311 | มวล | 1,100 กรัม / คลองเลื่อย | สเปค 1 | ความยาว สายยาง: 3 ม |
สเปค 2 | ละเอียด | สเปค 3 | ตัวปรับแรงดันลม | ใช้ | งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน งานกับ ท่อ ทองแดง และ ท่อสเตนเลส เครื่องมือตัดเจาะ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน และการ การชุบแข็ง และ การอบคืนตัว โลหะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS-1 ในชุด หัวแก๊สโพรเพน ชนิด SS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง