(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการตัดแผ่นหนาที่ไม่สม่ำเสมอเช่นแผ่นดาดฟ้าแผ่นช่อง C
·สามารถทำการตัดแบบกลวงออกได้(รู ไพล็อต ตัดตรงกลาง 29 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดแผ่นดาดฟ้าที่ทับซ้อนกันเหล็กช่องปาก (ช่อง C) แผ่นสโตนแผ่นพับและแผ่นลูกฟูก
·สำหรับตัด ดักส์/ท่อลม เกลียว รั้วกันชนรถยนต์ แผ่นเพลท เรียบ ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด แผ่น โลหะ | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) | 2.3 | ความสามารถในการตัด:สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | ตัวเครื่อง หลัก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6.5 | การใช้พลังงาน(W) | 520 |
รหัสของทรัสโก้ | 163-1799 | คุณสมบัติ | มันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการตัดแผ่นหนาที่ไม่สม่ำเสมอเช่นแผ่นดาดฟ้าแผ่นช่อง C มันสามารถตัดกลวงออก (ไพล็อต 29 มม) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 V AC |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.4 | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม เคลื่อนย้าย x 1, รับ ใบมีดลบคม x 1 (คลองเลื่อย อยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | รัศมีการตัดขั้นต่ำ R(มิลลิเมตร) | 60 |
ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) | 6 | มวล(ก.) | 2800 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง