(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตัดแผ่นที่บางและไม่สม่ำเสมอเช่นแผ่นลูกฟูกและแผ่นดาดฟ้า
·สามารถตัดช่องเจาะแนวทแยงในการ การชุบผิว คีย์สโตนได้(รู ไพล็อต ตัดตรงกลาง 22 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชนิดแผ่นเพลท
·สามารถตัด ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้า
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด แผ่น โลหะ | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความสามารถในการตัด:สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | ตัวเครื่อง หลัก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4.2 | การใช้พลังงาน(W) | 400 |
รหัสของทรัสโก้ | 166-0608 | คุณสมบัติ | การตัด ชนิดแผ่นเพลท บางที่ไม่สม่ำเสมอเช่น ชนิดแผ่นเพลท ลูกฟูกและ ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้า สามารถทำการตัดภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวทแยง (รูตรงกลาง 22 มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 V AC |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.4 | อุปกรณ์เสริม | ใบมีดลบคม เคลื่อนย้าย x 1, รับ ใบมีดลบคม x 1 (คลองเลื่อย อยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | รัศมีการตัดขั้นต่ำ R(มิลลิเมตร) | 40 |
ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) | 5 | มวล(ก.) | 2300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-16 ในชุด เครื่องตัดภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง