1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
High กรรไกรไฟฟ้า (สำหรับ แผ่นกระดาน หนา)

SDT CUTTING MACHINES

High กรรไกรไฟฟ้า (สำหรับ แผ่นกระดาน หนา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128,037.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการบิดงอและหงิกงอเล็กน้อย
·สามารถตัด ท่อเหล็ก แนวตั้งได้โดยเปลี่ยนที่ เครื่องมือจับยึด (อุปกรณ์เสริม)
·สามารถทำการตัดแบบกลวงออกได้(รู ไพล็อต ตัดตรงกลาง 50 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ แผ่นกระดาน หนา
·ช่วยให้สามารถตัดโปรไฟล์แบบ แบบตรง และแบบโค้งได้

รหัสสินค้า
SN-600B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 128,037.00

SDT CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัด แผ่น โลหะ ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) 6 ความสามารถในการตัด:สเตนเลส(มิลลิเมตร) 4
รุ่น รายละเอียด ตัวเครื่อง หลัก พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 12 การใช้พลังงาน(W) 1090
รหัสของทรัสโก้ 163-1802 คุณสมบัติ ความเครียดน้อยที่สุดหรือ kinks แทนที่ด้วย เครื่องมือจับยึด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับการตัดแนวตั้ง การกำจัดกลางตัดเป็นไปได้ (รูกลางล่างกำจัด 50 มม) อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC
ความยาวสายไฟ(ม.) 2.4 อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เคลื่อนย้าย x 1, รับ ใบมีดลบคม x 1 (คลองเลื่อย อยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) รัศมีการตัดขั้นต่ำ R(มิลลิเมตร) 125
ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) 8 มวล(ก.) 6800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN-600B ในชุด High กรรไกรไฟฟ้า (สำหรับ แผ่นกระดาน หนา)