1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเหล็กเสริม (พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า:11 ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องตัดเหล็กเสริม (พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า:11 ก)
  • เครื่องตัดเหล็กเสริม (พิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า:11 ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77,517.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน คู่
·ใช้วิธีการยึด ข้อต่อ เดือยเพื่อป้องกันการคลายของ ใบมีดลบคม ยึดอยู่กับที่
·อุปกรณ์ที่ทนทานซึ่งสามารถทนต่อการตัดต่อเนื่องและมีถุงลมนิรภัยที่มีขนาดเพิ่มขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดเหล็กเส้น

รหัสสินค้า
IS-19SC
IS-25SC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด (มม.) ความเร็วในการตัด
(ที่สอง)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม

฿ 77,517.68

IRS REBAR CUTTER 1 ชิ้น 19 วัน 37519 หรือน้อยกว่า2.5395-166911800บาร์ Hex L24 # 4 ประแจ (# 17, # 19), เคส

฿ 121,000.00

STEEL BAR CUTTER 1 ชิ้น 19 วัน 40525 หรือน้อยกว่า4395-167715700บาร์ Hex L24 # 5 ประแจ (# 17, # 22), เคส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องตัด เหล็กลวด ชนิด ไฮดรอลิก พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 11 การใช้พลังงาน(W) 1050
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 220 ความสูง(มิลลิเมตร) 125 แรงดันขาเข้า(V) AC100
คุณสมบัติ มันมีโครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น วิธีการแก้ไข ข้อต่อ เดือยถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการคลายของ ใบมีดลบคม ยึดอยู่กับที่ ชุดแอร์เพิ่มขนาดและเครื่องจักรมีความแข็งแรงทนทานต่อการตัดต่อเนื่อง ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7