(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัว แบบบางที่สามารถใส่ได้แม้ในช่องว่างแคบ ๆ
· แบบมีฉนวน สองเท่าเพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อสายดิน (สายดิน)
รหัสสินค้า |
---|
DC-16LZ |
DC-16W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด (มิลลิเมตร) | รุ่น รายละเอียด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | การใช้พลังงาน (W) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการตัด (วินาที) | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,383.30 | IKK REBAR CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | SD345,D16 | - | 10.5 | 1010 | 180 | 380 | 105 | 2 | 280-0128 | หัว เพรียวบางที่สามารถแทรกได้แม้ในที่แคบ แบบมีฉนวน สองเท่าเพื่อความปลอดภัย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อลงดิน (สายดิน) | เครื่องมือ เติม น้ำมัน | 7000 | ||
฿ 69,287.07 | IKK REBAR CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | SD390,D16 | มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงชนิดติดตั้ง | 11 | 1050 | 150 | 460 | 115 | 2.5 | 284-4150 | หัว เพรียวบางที่สามารถแทรกได้แม้ในที่แคบ แบบมีฉนวน สองเท่าเพื่อความปลอดภัย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อลงดิน (สายดิน) มาพร้อมกับ มอเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ | เครื่องมือ เติม น้ำมัน มือจับ ด้านข้างตัวเรือน กล่องเรซิ่น พิเศษ | 8000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัดเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ไฮดรอลิก | แรงดันขาเข้า(V) | AC100 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง