1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บีเวอร์ 6 / 6F เลื่อยแบบสายพาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บีเวอร์ 6 / 6F เลื่อยแบบสายพาน
  • บีเวอร์ 6 / 6F เลื่อยแบบสายพาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77,420.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก ป้องกันการยุบของ เฟรม นำไปสู่การทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
·สามารถใช้ในการตัด มุม ด้วยความเร็วและ งานละเอียด การตัดที่ยอดเยี่ยม
·สามารถเปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่ายจากด้านหน้า
·ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากความตึงของใบเลื่อยมีกลไกแบบสัมผัสเดียว
·มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟเกินเพื่อป้องกัน มอเตอร์ ไหม้

รหัสสินค้า
BB003
BB103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด:แถบ แบบกลม
(มิลลิเมตร)
มุม ตัด
(°)
ความสามารถในการตัด:ท่อกลม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด:ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ประเภท ปากกาจับชิ้นงาน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 77,420.75

ASD BAND SAWS 1 ชิ้น 40 วัน 8090180180ปากกาจับชิ้นงาน โซ่258-860942000

฿ 89,243.52

ASD BAND SAWS 1 ชิ้น 40 วัน 80/7590/45180/77150/75ปากกาจับชิ้นงาน แบน258-859547000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 เอาต์พุต(W) 200 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.7
ตัวเครื่อง หลัก / ใบมีดลบคม อะไหล่ / รวม อุปกรณ์เสริม ตัวเครื่อง หลัก จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 1 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 975
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 415 เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 415 การใช้พลังงาน 420
คุณสมบัติ กลไก ป้องกันการยุบตัวของ เฟรม ทำให้การทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น ใบมีดลบคม เลื่อย เกลียว 14 สกรูเหล็กความเร็วสูงพร้อมโคบอลต์ (หมายเลขรหัส 70114)