(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในการตัด มุม ด้วยความเร็วและ งานละเอียด การตัดที่ยอดเยี่ยม
·สามารถเปลี่ยนใบเลื่อยได้ง่ายจากด้านหน้า
·ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากความตึงของใบเลื่อยมีกลไกแบบสัมผัสเดียว
·มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟเกินเพื่อป้องกัน มอเตอร์ ไหม้
รหัสสินค้า |
---|
BB40F |
BB400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด:แถบ แบบกลม (มิลลิเมตร) | มุม ตัด (°) | ความสามารถในการตัด:ท่อกลม (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด:ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด:ท่อเหล็ก (ก) | ประเภท ปากกาจับชิ้นงาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,120.99 | ASD BAND SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60/50 | 90/45 | 120/50 | 100/50 | 100/50 | ปากกาจับชิ้นงาน แบน | 367-8831 | 33000 | ||
฿ 62,382.39 | ASD BAND SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | 90 | 130 | 100 | 100 | ปากกาจับชิ้นงาน โซ่ | 367-8822 | 31000 |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | เอาต์พุต(W) | 200 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลัก / ใบมีดลบคม อะไหล่ / รวม อุปกรณ์เสริม | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 1 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 740 |
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 390 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 330 | การใช้พลังงาน | 350 |
คุณสมบัติ | สามารถทำการตัด มุม ด้วยความเร็วการตัดที่ดีเยี่ยมและ ความแม่นยำ การตัด เปลี่ยนใบ เลื่อย ง่ายจากด้านหน้า ความตึงของใบเลื่อยเป็นการใช้งานด้วยสัมผัสเดียวและไม่จำเป็นต้องทำการปรับ มีตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับป้องกัน มอเตอร์ จากการเผาไหม้ | ใบมีดลบคม เลื่อย มาตรฐาน | เกลียว 14 สกรูเหล็กความเร็วสูงพร้อมโคบอลต์ (หมายเลขรหัส 88915) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง