(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ช่วงการวัดกว้างโดยการสลับระหว่าง 2 ช่วง
· มาตรฐาน JIS B 0907 สำหรับเครื่องมือวัดความรุนแรงของการสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดการสั่นสะเทือนและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น ปั๊ม และ มอเตอร์
· สำหรับการตรวจสอบเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การหมุนเหวี่ยง
· งานซ่อมบำรุง ตลับลูกปืน เครื่องยนต์ ฯลฯ
· อื่น ๆ การวัดการสั่นสะเทือน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือน | ช่วงการวัดความเร่ง(m / s²) | 0.01 ถึง 199.9 | เลื่อยโซ่(มิลลิเมตร) | 0.001 ถึง 19.99 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ เร่งความเร็ว(เฮิร์ตซ์) | 5 ถึง 10k | เครื่องวัดความถี่ ความเร็ว(เฮิร์ตซ์) | 10 ถึง 1k | เครื่องวัดความถี่ เลื่อยโซ่(เฮิร์ตซ์) | 10 ถึง 1k |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 24 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 130 |
ช่วงการวัดความเร็ว(นางสาว) | 0.01 ถึง 199.9 | รหัสของทรัสโก้ | 337-6150 | คุณสมบัติ | สวิตช์ ระหว่าง 2 ช่วงสำหรับช่วงการวัดที่กว้าง |
ใช้ | สำหรับการสังเกตการสั่นสะเทือนและการ งานซ่อมบำรุง แกนหมุน เช่น ปั๊ม และ มอเตอร์ สำหรับตรวจสอบเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน การสอบสวนตัวคั่นแรงเหวี่ยง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) | กระบะสั่นสะเทือน | เครื่องตรวจจับชนิด Piezoelectric |
มวล(ก.) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL-1332B ในชุด เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง