(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการวัดทั้งแบบ ไม่สัมผัส และแบบ หน้าสัมผัส
·เปิดใช้งานการวัดความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วง(ประเภทการ หน้าสัมผัส เท่านั้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตรวจสอบความเร็วในการหมุนของเครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TM-5000K |
TM-5010K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ช่วงการวัด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,983.42 | LIN TACHO METERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | NA | 6.0 ถึง 99999.9r / นาที | 321-4435 | ||
฿ 13,160.35 | LIN TACHO METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ความเร็วต่อพ่วงที่วัดได้ | 6.0 ถึง 99999.9r / นาที 0.10 ถึง 1666.66r / s 0.60 ถึง 9999.99 m / นาที 1.00 ถึง 16666.6 cm / s | 321-4451 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วรอบ | ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ | สำหรับ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส | วิธีการวัด | หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 4 (รวม) | ความละเอียด(รอบต่อนาที) | 0.1 | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 50 ถึง 300 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 58 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 28 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 122 |
คุณสมบัติ | สามารถวัดได้ทั้งแบบ ไม่สัมผัส และ หน้าสัมผัส | การใช้งาน | ตรวจสอบความเร็วในการหมุนของเครื่องจักรและ เครื่องจักร ทดสอบ | วิธีการวัด | ไม่สัมผัส / หน้าสัมผัส |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 4 (รวม) | มวล(ก.) | 420 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง