1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง MANN + ฮัมเมล EDM【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MAN EDM FILTER

ชุดกรอง MANN + ฮัมเมล EDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง แบบใช้ไฟฟ้า ปล่อย ไฟฟ้า โดย agie charmilles

รหัสสินค้า
H15-475/1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MAN EDM FILTER 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ กรองสำหรับเครื่องจำหน่ายไฟฟ้า ข้อต่อ NA ผู้ผลิต ใช้งานได้ GF agie charmilles
ความแม่นยำ กรอง 3-5μm เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 150 ความสูง(มิลลิเมตร) 375
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 32 ปริมาณ(ชิ้น) 4