(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
P-QB1000 |
P-QB200 |
P-QB300 |
P-QB400 |
P-QB600 |
P-QB800 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
โครงสร้างเครื่องเขียนอัตโนมัติ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | 180 | ไม่มี | 292-0379 | 1000 | ||
฿ 530.18 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 135 | ที่มีจำหน่าย | 292-0387 | 200 | ||
฿ 618.11 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 146 | ที่มีจำหน่าย | 292-0395 | 300 | ||
฿ 700.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 153 | ที่มีจำหน่าย | 292-0409 | 400 | ||
฿ 809.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 166 | ที่มีจำหน่าย | 292-0417 | 500 | ||
฿ 1,055.88 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 171 | ไม่มี | 292-0425 | 800 |
[คุณสมบัติ]
· กลไก หยุดนิ่งอัตโนมัติเพื่อหยุดการแกว่งของ ตัวเครื่อง ที่ความเร็ว 1/20(เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น ๆ)ใช้ไม่ได้กับ 800 ก. และ 1,000 ก.
· แหวน ยาง คลองเลื่อย รอบเส้นรอบวงเพื่อป้องกันรายการที่วัดจากความเสียหาย
·รวม ฝาครอบ ป้องกันสำหรับส่วน ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลูกดิ่ง เพื่อการจับที่สมบูรณ์แบบ
รหัสรุ่น |
---|
P-QB1000 |
P-QB200 |
P-QB300 |
P-QB400 |
P-QB600 |
P-QB800 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
โครงสร้างเครื่องเขียนอัตโนมัติ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | 180 | ไม่มี | 292-0379 | 1000 | ||
฿ 530.18 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 135 | ที่มีจำหน่าย | 292-0387 | 200 | ||
฿ 618.11 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 146 | ที่มีจำหน่าย | 292-0395 | 300 | ||
฿ 700.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 153 | ที่มีจำหน่าย | 292-0409 | 400 | ||
฿ 809.00 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 166 | ที่มีจำหน่าย | 292-0417 | 500 | ||
฿ 1,055.88 |
PLUMB BOBS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 171 | ไม่มี | 292-0425 | 800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง