(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUR-FJTL |
TUR-FJTS |
TUR-FJYL |
TUR-FJYS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
ทิศทางการติดตั้ง | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 × 40 | แนวตั้ง | ยาว | 393-0297 | 1 ชิ้น | ||
฿ 194.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 20 | แนวตั้ง | สั้น | 393-0301 | 1 ชิ้น | ||
฿ 219.00 |
PUNCHINGPANELRACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 40 | ตามแนวนอน | ยาว | 393-0319 | 1 ชิ้น | |
฿ 211.00 |
PUNCHINGPANELRACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 20 | ตามแนวนอน | สั้น | 393-0327 | 1 ชิ้น |
ตะขอเรซิ่น ที่สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
·กระดาน
·มี 6 ประเภท:แนวตั้งและแนวนอนสั้นและยาวจึงสามารถใช้เป็น เครื่องมือ อเนกประสงค์ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หูหิ้วแม่พิมพ์ กดเพียงครั้งเดียวสำหรับเจาะ ชั้นวางอุปกรณ์
รหัสรุ่น |
---|
TUR-FJTL |
TUR-FJTS |
TUR-FJYL |
TUR-FJYS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
ทิศทางการติดตั้ง | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 × 40 | แนวตั้ง | ยาว | 393-0297 | 1 ชิ้น | ||
฿ 194.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 20 | แนวตั้ง | สั้น | 393-0301 | 1 ชิ้น | ||
฿ 219.00 |
PUNCHINGPANELRACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 40 | ตามแนวนอน | ยาว | 393-0319 | 1 ชิ้น | |
฿ 211.00 |
PUNCHINGPANELRACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 × 20 | ตามแนวนอน | สั้น | 393-0327 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง