(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ กล่องแผงเจาะ

ตะขอ กล่องแผงเจาะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 670.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SF-10-60
SF-10-80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 670.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60 72 336-2931 0.165 กก 1 ชิ้น

฿ 838.34

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84 92 336-2922 0.225 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    110
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ชั้นวางเจาะ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย)
    3 กก. / ชิ้น
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็กกล้า (ชุบผิวยูนิโครม)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตะขอ กล่องสำหรับติดตั้งบนแผงเจาะรู
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบน กระดาน หมุด (รู แบบเหลี่ยม 10 มม. พร้อม พิทช์ 25 มม.)
·มีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งบนชั้นวางการจัดการชิ้นส่วนหรือเกวียน เครื่องมือ ด้วยหมุด กระดาน
·เพื่อป้องกันไม่ให้ตกให้แขวน ตะขอ เข้ากับแผงแล้วขันให้แน่นด้วย สกรู ยึดเพื่อ ตะขอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดเก็บการจัดการและการจัดเรียงเครื่องมือขนาดเล็กคัตเตอร์มาร์กเกอร์กรรไกรกาวท่อ ฯลฯ

รหัสรุ่น
SF-10-60
SF-10-80
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 670.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60 72 336-2931 0.165 กก 1 ชิ้น

฿ 838.34

OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84 92 336-2922 0.225 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / ชิ้น): 3

วัสดุ

● เหล็กกล้า ( การขัดเงา unichrome การชุบผิว )