(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
UPR-FS |
UPR-FS10 |
UPR-FS14 |
UPR-FW |
UPR-L1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
จำนวนถาดไฟแบบติดตั้งได้: บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น (รหัสรุ่น/ Part number) |
จำนวนถาดไฟแบบติดตั้งได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น (รหัสรุ่น/ Part number) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,295.20 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 430 | 1885 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 501-5545 | 12.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 8,760.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 430 | 985 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 393-2907 | 9.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,192.49 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 430 | 1435 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 393-2915 | 10.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 12,760.56 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 600 | 1885 | เฟรม | 100 กก. / หน่วย | ใบหน้าทั้งสอง | 501-5588 | 13.0 กก | เหล็กฉากสำหรับยึด พุก | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 979.69 ฿ 534.03 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 880 | 20 | 80 | แผ่นเพลท ชั้นสำหรับ ถาด ถังเบา | - | - | 329-4919 | 1.5 กก | - | 10 | K-10 · K-10H · HT-1 | K-20 · K-20H · AP · BP | 1 ชิ้น |
แผ่นชั้นวางสำหรับจัดเรียงภาชนะบนโครงก่อนติดแผง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· UPR ประเภทชั้นวางขวดไฟ / ชั้นเจาะทั่วไป เฟรม
·นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งภาชนะได้โดยติดแผ่นชั้น
·การเลือกประเภทสองด้าน (UPR-FW) ช่วยให้สามารถใช้เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ที่ไซต์งานได้
·สามารถใช้สำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ โดยการรวมแผง หูหิ้วแม่พิมพ์ ภาชนะและ ชั้นวางของ เสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการ เครื่องมือ บนผนังในโรงงาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
UPR-FS |
UPR-FS10 |
UPR-FS14 |
UPR-FW |
UPR-L1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) |
ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล | อุปกรณ์เสริม | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
จำนวนถาดไฟแบบติดตั้งได้: บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น (รหัสรุ่น/ Part number) |
จำนวนถาดไฟแบบติดตั้งได้: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น (รหัสรุ่น/ Part number) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,295.20 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 430 | 1885 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 501-5545 | 12.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 8,760.00 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 430 | 985 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 393-2907 | 9.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,192.49 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 430 | 1435 | เฟรม | 80 กก. / หน่วย | ด้านเดียว | 393-2915 | 10.0 กก | ฉากยึด ป้องกัน ปลาย และตัว ยึด การติดตั้ง พุก ฉากยึด | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 12,760.56 |
PUNCHING PANEL RACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 600 | 1885 | เฟรม | 100 กก. / หน่วย | ใบหน้าทั้งสอง | 501-5588 | 13.0 กก | เหล็กฉากสำหรับยึด พุก | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 979.69 ฿ 534.03 |
BIN RACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 880 | 20 | 80 | แผ่นเพลท ชั้นสำหรับ ถาด ถังเบา | - | - | 329-4919 | 1.5 กก | - | 10 | K-10 · K-10H · HT-1 | K-20 · K-20H · AP · BP | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง