(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอก โซ่ รอกโซ่ Y2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,841.97 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
Y2-K1010
Y2-K1510
Y2-K2510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,841.97

LEVERHOISTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10 127 190 106-5327 800 ก 1 หน่วย

฿ 3,011.70

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.15 162 195 106-5335 900 ก 1 หน่วย

฿ 5,325.38

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.25 ~ 1.6 155 235 106-5343 2000 ก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รอกโซ่
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    1
  • วัสดุ โซ่ โหลดไฟฟ้า
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ
  • คุณสมบัติ
    ความทนทานต่อการกัดกร่อน สมบูรณ์แบบด้วย โซ่ Class V และการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี พื้นผิว พิเศษรอกโซ่ สำหรับทุกวัตถุประสงค์ให้การยึดเกาะทุกทิศทางสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS (JIS B 8819)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ตะขอยึดโซ่ แบบพกพา ขนาดเล็กพิเศษ พิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพกพาสะดวก
·ใช้ โซ่ Class V เกรด สูงสุดตามมาตรฐาน JIS
·ใช้เบรกป้องกันสนิมพิเศษเพื่อความทนทานต่อ สนิม
·ทน สนิม ดีเยี่ยมเนื่องจาก โซ่ Class V / การ การเคลือบผิว พื้นผิว พิเศษ
·อุปกรณ์ลากแนวตั้ง / แนวนอน / เอียงอเนกประสงค์รวดเร็วใช้งานง่ายและเชื่อถือได้
· มาตรฐาน JIS> (JIS B 8819)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ ผูก โหลดไฟฟ้า การยึดและการ การวางตำแหน่ง ในรถบรรทุกขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
Y2-K1010
Y2-K1510
Y2-K2510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,841.97

LEVERHOISTS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10 127 190 106-5327 800 ก 1 หน่วย

฿ 3,011.70

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.15 162 195 106-5335 900 ก 1 หน่วย

฿ 5,325.38

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 0.25 ~ 1.6 155 235 106-5343 2000 ก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1