(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TLH-050 |
TLH-080 |
TLH-160 |
TLH-320 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,466.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 267 | 260 | 286-8661 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,682.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 256 | 295 | 286-8679 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,103.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 368 | 350 | 286-8695 | 9800 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,879.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 368 | 425 | 286-8709 | 16600 | 1 หน่วย |
รอกโซ่ ที่ไม่ได้ใช้งานโดยไม่ต้องทำงาน
[คุณสมบัติ]
·ในระหว่างการเปลี่ยนเมื่อไม่มีโหลดคันโยกจะเข้าสู่การเดินเบาโดยอัตโนมัติเพียงแค่ใส่ลงในตำแหน่งกลาง (N) ทำให้สามารถปรับความยาวของโซ่ด้านขวาและด้านซ้ายได้
·ม้วนขึ้น / ลงโดยการเคลื่อนที่แบบลูกสูบของกริป
· ตัวเครื่อง:แผ่นเหล็กกล้า.
· โซ่ ชะลอตัว:เหล็กกล้า ผสมพิเศษ ( ชุบ การขัดเงา การชุบผิว แบบไม่เป็นกรดเป็นพิเศษ)
รหัสรุ่น |
---|
TLH-050 |
TLH-080 |
TLH-160 |
TLH-320 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,466.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 267 | 260 | 286-8661 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,682.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 256 | 295 | 286-8679 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,103.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 368 | 350 | 286-8695 | 9800 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,879.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 368 | 425 | 286-8709 | 16600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง