(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KITO ก้านโยก บล็อค รุ่น LX
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 6,388.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LX003
LX005
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คะแนน โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,388.61

LEVERHOISTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.25 ~ 1.6 1 150 205 242-5785 1600 1 หน่วย

฿ 7,983.97

LEVERHOISTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.2 180 246 242-5793 2600 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รอกโซ่
  • วัสดุ ของ ตัวเครื่อง
    อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กกล้า
  • วัสดุ โซ่ โหลดไฟฟ้า
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษชุบ นิกเกิล
  • คุณสมบัติ
    มีการใช้ โซ่ ชุบ นิกเกิล เครื่องวัดระดับน้ำ สูงที่มี ความเค้น แตก 1,000 N / mm2 นอกจากความแข็งแรงแล้วยัง ทนการเสียดสี กัดกร่อนและการ เสียดสี สลัก ป้องกันแบบตะขอที่ตะขอไม่ถูก กลอนล็อค อย่างปลอดภัยแก้ไข กลอนล็อค ตะขอเข้ากับ ตะขอ อย่างแน่นหนาและมีความทนทานต่อการบิดเบี้ยวและความเสียหายได้อย่างเหนียวแน่น ความสูงที่ต้องการยก สามารถปรับได้อย่างรวดเร็วตามงานโดยใช้อุปกรณ์ idling ดั้งเดิมของ kito
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รอกโซ่ ขนาดพกพาที่ให้ความรู้สึกกระชับ โหลดไฟฟ้า ที่ตอบสนอง
[คุณสมบัติ]
· ขนาดพกพา กะทัดรัดเป็นพิเศษ และ น้ำหนักเบา จึงไม่เพียงแต่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก แต่ยังมีประโยชน์เมื่อทำงานบนที่สูงหรือในพื้นที่จำกัด
· โซ่ ชุบนิกเกิลที่มี ความเค้น แตกหัก เครื่องวัดระดับน้ำ (1,000 N/mm2) ถูกนำมาใช้เพื่อให้มี ความแกร่ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และต้านทานการสึกหรอ
· โครงสร้าง กลอนล็อค ตะขอ ที่รองรับส่วนปลายช่วยยึด ตะขอ กลอนล็อค เข้ากับ ตะขอ อย่างแน่นหนา แสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อการเสียรูปและความเสียหายอย่างมาก
· โครงสร้างการลดความเร็วแบบขั้นตอนเดียวทำให้ง่ายต่อการดึง โหลดไฟฟ้า และรับรู้ถึงความรู้สึกกระชับ โหลดไฟฟ้า ที่ตอบสนอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานบนที่สูงหรือในพื้นที่แคบ ดึงของจากแนวนอนหรือแนวทแยง ยกของ หรือโหลดของให้แน่น
· สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น ซ่อมโหลดเบา โหลดแน่น และจัดตำแหน่ง

รหัสรุ่น
LX003
LX005
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คะแนน โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,388.61

LEVERHOISTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.25 ~ 1.6 1 150 205 242-5785 1600 1 หน่วย

฿ 7,983.97

LEVERHOISTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5 1.2 180 246 242-5793 2600 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีการใช้โซ่จานนิกเกิลที่มีแรงเค้นสูง (1,000 N / mm2)
● ด้วยโครงสร้างประเภทปลายตะขอรองรับตะขอคลัตช์สามารถยึดกับตะขอได้อย่างแน่นหนาและแสดงให้เห็นถึงความต้านทานที่แข็งแกร่งต่อการเสียรูปและความเสียหาย

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กกล้า
● โหลดไฟฟ้า โซ่: เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษสำหรับ แผ่นเพลท นิกเกิล