(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Air Hoist (Chain Type Pendant Operation Type)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EHL-025TS-PCS-1

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.25
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชัก
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ประเภทการทำงานของจี้แบบ โซ่
  • ความเร็วการชักรอก(เมตร / นาที)
    12.0 ถึง 18.0
  • เพิ่ม ความดัน(MPa)
    0.4-0.6
  • ปริมาณลมที่ใช้(m3 / นาที)
    1.60
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rp1 / 2
  • Trusco Code
    385-7239
  • มวล(กิโลกรัม)
    21
  • จำนวน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
EHL-025TS-PCS-1 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 176,755.00

฿ 141,404.00

AIR HOISTS 1 ชิ้น 16 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.25
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชัก
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ประเภทการทำงานของจี้แบบ โซ่
  • ความเร็วการชักรอก(เมตร / นาที)
    12.0 ถึง 18.0
  • เพิ่ม ความดัน(MPa)
    0.4-0.6
  • ปริมาณลมที่ใช้(m3 / นาที)
    1.60
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rp1 / 2
  • Trusco Code
    385-7239
  • มวล(กิโลกรัม)
    21
  • จำนวน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·Equipped with limit mechanism as standard, it automatically stops at the ascending and descending limits
·The chain type hoist is an air hoist that uses a surface-hardened road chain made of steel alloy that has excellent toughness and wear resistance, and has sufficient durability and safety

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EHL-025TS-PCS-1

  • คะแนน โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.25
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชัก
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ประเภทการทำงานของจี้แบบ โซ่
  • ความเร็วการชักรอก(เมตร / นาที)
    12.0 ถึง 18.0
  • เพิ่ม ความดัน(MPa)
    0.4-0.6
  • ปริมาณลมที่ใช้(m3 / นาที)
    1.60
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง การเชื่อมต่อสายไฟ
    Rp1 / 2
  • Trusco Code
    385-7239
  • มวล(กิโลกรัม)
    21
  • จำนวน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
EHL-025TS-PCS-1 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 176,755.00

฿ 141,404.00

AIR HOISTS 1 ชิ้น 16 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1