(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSP-005 |
TSP-010 |
TSP-020 |
TSP-025 |
TSP-030 |
TSP-050 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
บังคับความกว้าง ราง ด้านข้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,680.00 |
PLAINTROLLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 1100 | 50-75-100 | 176-0645 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,883.46 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1300 | 75-100-125 | 176-0653 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,335.48 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 1500 | 100-125-150 | 221-1581 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,907.85 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 1700 | 100-125-150 | 458-0290 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,352.57 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.2 | 1700 | 100-125-150 | 458-0303 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,657.91 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 125-150-175 | 458-0311 | 50000 | 1 หน่วย |
รถเข็นแบบแมนนวลใช้สำหรับยึดบล็อกโซ่กับ I-beams และ H-beams สำหรับการเคลื่อนแนวระนาบ
[คุณสมบัติ]
· ล้อทนทานเนื่องจากกระบวนการปรับสภาพโดยใช้ความร้อนแบบพิเศษ
· การออกแบบดีที่สุดแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสมรรถนะการทำงานที่ราบรื่น
· ติดตั้งกันชนเพื่อป้องกันการแตกของล้อ เนื่องจากการชนกับสต๊อปเปอร์ที่ปลายราง หรือแรงกระแทกของรถเข็นสองคัน
* 7 1/2 t หรือมากกว่านั้นเป็นตัวเลือก
· สามารถปรับความกว้างรางด้วยการใช้งานที่ใช้ง่าย และยังรองรับการใช้งานกับทั้งราง I beam และ H beam
· ล้อทั้ง 4 ไม่จำเป็นต้องใช้จาระบี เนื่องจากใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสุญญากาศเกรดสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เลื่อนบล็อคโซ่ "KITO MIGHTY" ทางด้านข้างโดยการติดตั้งกับคาน I beam และ H beam และชิ้นงานกดอัด
รหัสรุ่น |
---|
TSP-005 |
TSP-010 |
TSP-020 |
TSP-025 |
TSP-030 |
TSP-050 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
บังคับความกว้าง ราง ด้านข้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,680.00 |
PLAINTROLLEYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 1100 | 50-75-100 | 176-0645 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,883.46 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1300 | 75-100-125 | 176-0653 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,335.48 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 1500 | 100-125-150 | 221-1581 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,907.85 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 1700 | 100-125-150 | 458-0290 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,352.57 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.2 | 1700 | 100-125-150 | 458-0303 | 23000 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,657.91 |
PLAIN TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 125-150-175 | 458-0311 | 50000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง