(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
140A |
250L |
280L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว (ม.) |
มุม ปฏิวัติ (°) |
รัศมีการเลี้ยว (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | รอกบังคับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,841.00 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.14 | 0.85 | 240 | - | - | - | การหมุนด้วยตนเองทำให้การทำงานปลอดภัย สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับท่อนั่งร้านพร้อม แคลมป์ยึด ได้ | - | 107-2358 | 6200 | ชนิดติดคอลัมน์ | - | 1 หน่วย | ||
฿ 19,748.84 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 0.84 | 240 | 700 | 835 | 600 | - | 4571337241818 | 773-5031 | 8.5 | - | BH-N300, TK62, TK63 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,626.80 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 1.12 | 180 | 895 | 1120 | 600 | - | 4571337241825 | 773-5049 | 14 | - | BH-N300, BH-400, BH-700, BH-800, BH-900, TK62, TK63 | 1 หน่วย |
เหล็กยึด ยึดสำหรับรอกเบบี้ เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำงานดีขึ้นมากโดยใช้รอกและ แขน ร่วมกัน
· เครนแขนยื่น ที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยการหมุนแบบแมนนวล
· แขน อันทรงพลังที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับ ท่อเหล็ก นั่งร้านได้ด้วย แคลมป์ยึด
· อุปกรณ์แขวนสำหรับ รอก เด็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายยาง ท่อเหล็ก นั่งร้าน แผ่นเวจ นั่งร้านรุ่นต่อไป สามารถติดกับนั่งร้านแบบประตูรั้วได้
รหัสรุ่น |
---|
140A |
250L |
280L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว (ม.) |
มุม ปฏิวัติ (°) |
รัศมีการเลี้ยว (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | รอกบังคับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,841.00 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.14 | 0.85 | 240 | - | - | - | การหมุนด้วยตนเองทำให้การทำงานปลอดภัย สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับท่อนั่งร้านพร้อม แคลมป์ยึด ได้ | - | 107-2358 | 6200 | ชนิดติดคอลัมน์ | - | 1 หน่วย | ||
฿ 19,748.84 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 0.84 | 240 | 700 | 835 | 600 | - | 4571337241818 | 773-5031 | 8.5 | - | BH-N300, TK62, TK63 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,626.80 |
JIB CRANES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.25 | 1.12 | 180 | 895 | 1120 | 600 | - | 4571337241825 | 773-5049 | 14 | - | BH-N300, BH-400, BH-700, BH-800, BH-900, TK62, TK63 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง