(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
P-1B |
P-1B-AL |
P-1D |
P-8-R |
P-8D |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิมพ์รายละเอียด | ปริมาณการปล่อย ( ความดัน ต่ำ) เมื่อใช้งาน (ซีซี) |
ปริมาณการปล่อย ( ความดัน สูง) เมื่อใช้งาน (ซีซี) |
ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ (cm³) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ตัวเครื่อง | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,454.88 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท เหล็กกล้า | 13 | 2.3 | 600 | 165-4446 | 7000 | เหล็กกล้า | - | 1 หน่วย | ||
฿ 31,577.20 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระ ชนิดอะลูมิเนียม | 13 | 2.3 | 600 | 467-6904 | 48000 | อะลูมิเนียม | - | 1 หน่วย | ||
฿ 40,640.54 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดับเบิลแอ็คชั่นประเภท เหล็กกล้า | 13 | 2.3 | 600 | 467-6912 | 9000 | เหล็กกล้า | SMVT-43 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,593.07 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท เหล็กกล้า | วันที่ 31 | 3.1 | 1800 | 467-6921 | 13500 | เหล็กกล้า | - | 1 หน่วย | ||
฿ 75,656.31 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดับเบิลแอ็คชั่นประเภท เหล็กกล้า | วันที่ 31 | 3.1 | 1800 | 467-6939 | 15500 | เหล็กกล้า | SMVT-43 | 1 หน่วย |
ปั๊มไฮดรอลิก ที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับปริมาณ น้ำมัน ที่ต้องการและความเร็วการทำงานของ กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
· วาล์วนิรภัย วาล์ว วาล์ว ฯลฯ ทั้งหมด แบบฝัง และ แบบรวม กับ ถังน้ำ น้ำมัน ทำให้ น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· มี ฟังก์ชั่น ความเร็วสองระดับที่ สวิตช์ ระหว่างแรงดันสูงและต่ำโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นบางรุ่น) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
· ความดัน ใช้งานสูงสุด 70 MPa ตาม มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในไซต์งานที่ต้องใช้แรง เช่น การกด การหัก และการดัด
รหัสรุ่น |
---|
P-1B |
P-1B-AL |
P-1D |
P-8-R |
P-8D |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิมพ์รายละเอียด | ปริมาณการปล่อย ( ความดัน ต่ำ) เมื่อใช้งาน (ซีซี) |
ปริมาณการปล่อย ( ความดัน สูง) เมื่อใช้งาน (ซีซี) |
ปริมาณ น้ำมัน มีประสิทธิภาพ (cm³) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ตัวเครื่อง | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,454.88 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท เหล็กกล้า | 13 | 2.3 | 600 | 165-4446 | 7000 | เหล็กกล้า | - | 1 หน่วย | ||
฿ 31,577.20 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระ ชนิดอะลูมิเนียม | 13 | 2.3 | 600 | 467-6904 | 48000 | อะลูมิเนียม | - | 1 หน่วย | ||
฿ 40,640.54 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดับเบิลแอ็คชั่นประเภท เหล็กกล้า | 13 | 2.3 | 600 | 467-6912 | 9000 | เหล็กกล้า | SMVT-43 | 1 หน่วย | ||
฿ 54,593.07 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | อุปกรณ์ควบคุม อิสระประเภท เหล็กกล้า | วันที่ 31 | 3.1 | 1800 | 467-6921 | 13500 | เหล็กกล้า | - | 1 หน่วย | ||
฿ 75,656.31 |
HYDRAULIC JACKS(PUMP TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดับเบิลแอ็คชั่นประเภท เหล็กกล้า | วันที่ 31 | 3.1 | 1800 | 467-6939 | 15500 | เหล็กกล้า | SMVT-43 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง