(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T-7 |
T-7-WR20M |
TU-16 |
TU-16WR20M |
X-5 |
X-13 |
X-13WR20M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
อื่น ๆ | พิมพ์รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รองรับการใช้งาน ตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวดสลิง (มิลลิเมตร) |
ความยาว ลวดสลิง (ม.) |
ลวดสลิง พิเศษที่แนบมา (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว) (มม. xm) |
ลวดสลิง ความแข็งแรงแตกหัก (กิโลนิวตัน) |
ความยาว ลวดสลิง งานได้ด้วยการดึงไปมาด้วย ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,689.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.75 | - | ตัวเครื่อง Winch | 499 | 106 | 270 | - | - | - | - | 44.1 | 60 | 256-7687 | 7000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,706.76 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | ท - 7 | 8.3 | 20 | - | - | - | 256-7717 | 7000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น | ||
฿ 48,455.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | - | ตัวเครื่อง Winch | 644 | 143 | 360 | - | - | - | - | 94.1 | 70 | 256-7695 | 18000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 15,222.71 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | TU-16 | 11.7 | 20 | - | - | - | 256-7725 | 12000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,829.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | - | ตัวเครื่อง Winch | 434 | 86.6 | 215 | - | - | - | 8.3 × 10 | 34.3 | 35 | 256-7822 | 4000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 36,623.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.3 | - | ตัวเครื่อง Winch | 550 | 87 | 302 | - | - | - | - | 94.1 | 60 | 457-8317 | 9000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 15,693.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | X-13 | 11.7 | 20 | - | - | - | 457-8325 | 12000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· มี น้ำหนักเบา กะทัดรัด ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย
· สามารถใช้งานในแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง หรือ มุม ใดก็ได้
· ความยาวลากจูงของ ลวดสลิง คือความยาวของ ลวดสลิง สลิงเอง
·ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง อย่างง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแบบหล่อยกที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้างทั้งหมด
· สำหรับความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และการดึงไม้ที่ร่วงหล่น
· สำหรับการขนส่งหนักที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการบรรทุกของยานพาหนะขนส่งทางบก
· สำหรับการยกทางลาดที่อู่ต่อเรือและการเปิดและปิด แผ่นกระดาน นาก
รหัสรุ่น |
---|
T-7 |
T-7-WR20M |
TU-16 |
TU-16WR20M |
X-5 |
X-13 |
X-13WR20M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
อื่น ๆ | พิมพ์รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รองรับการใช้งาน ตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวดสลิง (มิลลิเมตร) |
ความยาว ลวดสลิง (ม.) |
ลวดสลิง พิเศษที่แนบมา (เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว) (มม. xm) |
ลวดสลิง ความแข็งแรงแตกหัก (กิโลนิวตัน) |
ความยาว ลวดสลิง งานได้ด้วยการดึงไปมาด้วย ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,689.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.75 | - | ตัวเครื่อง Winch | 499 | 106 | 270 | - | - | - | - | 44.1 | 60 | 256-7687 | 7000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 10,706.76 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | ท - 7 | 8.3 | 20 | - | - | - | 256-7717 | 7000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น | ||
฿ 48,455.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | - | ตัวเครื่อง Winch | 644 | 143 | 360 | - | - | - | - | 94.1 | 70 | 256-7695 | 18000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 15,222.71 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | TU-16 | 11.7 | 20 | - | - | - | 256-7725 | 12000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น | ||
฿ 25,829.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | - | ตัวเครื่อง Winch | 434 | 86.6 | 215 | - | - | - | 8.3 × 10 | 34.3 | 35 | 256-7822 | 4000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 36,623.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.3 | - | ตัวเครื่อง Winch | 550 | 87 | 302 | - | - | - | - | 94.1 | 60 | 457-8317 | 9000 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 15,693.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | ตัวเลือก | ลวดสลิง เฉพาะด้าน | - | - | - | X-13 | 11.7 | 20 | - | - | - | 457-8325 | 12000 | ด้วย ตะขอ เฉพาะด้าน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง